Пневморозподільник MHJ10-S-2,5-QS-6-HF
567503
GTIN 4052568100674
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
160 l/min
Пневматичний порт 1
QS-6
Робочий тиск
0.5 bar - 6 bar