Пластикова трубка PUN-H-5/32-NT-150-CB

567962

GTIN 4052568370282

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø в дюймах
5/32
Радіус вигину, що залежить від витрати
15.85 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.993 bar - 9.997 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 63 °C