Пластикова трубка PUN-H-1/8-BR-150-CB

567993

GTIN 4052568370497

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø в дюймах
1/8
Радіус вигину, що залежить від витрати
11.887 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.993 bar - 9.997 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 63 °C