Пластикова трубка PUN-H-1/2-WS-150-CB

568007

GTIN 4052568370589

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø в дюймах
1/2
Радіус вигину, що залежить від витрати
62.179 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.993 bar - 9.997 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 63 °C