Пластикова трубка PUN-H-3/8-BL-500-HA

568016

GTIN 4052568370633

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø в дюймах
3/8
Радіус вигину, що залежить від витрати
52.121 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.993 bar - 9.997 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 63 °C