Пластикова трубка PUN-H-1/4-SW-500-HA
568018
GTIN 4052568370657
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовнішній Ø в дюймах
1/4
Радіус вигину, що залежить від витрати
25.908 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.993 bar - 9.997 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 63 °C