Блок керування VOFA-L26-T52-M-G14-1C1-APP

569819

GTIN 4052568216467

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
950 l/min
Пневматичний порт 1
G1/4
Робочий тиск
3 bar - 10 bar