Шинний модуль CTEU-CO
570038
GTIN 4052568216481
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Протокол
CANopen
Діапазон робочої напруги постійного струму
18 V - 30 V
Власне споживання електроенергії при номінальній робочій напрузі
Тип. 65 мА
Інтерфейс Fieldbus, протокол
CANopen
Ступінь захисту
IP65 - IP67