Пластикова трубка PAN-MF-4X0,75-SW
570357
GTIN 4052568058203
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовнішній Ø
4 mm
Внутрішній Ø
2.5 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 31 bar
Температура навколишнього середовища
-60 °C - 100 °C