Пластикова трубка PAN-MF-12X1,5-SW

570361

GTIN 4052568058241

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
12 mm
Внутрішній Ø
9 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 19 bar
Температура навколишнього середовища
-60 °C - 100 °C