Пластикова трубка PAN-MF-14X2-SW

570362

GTIN 4052568058258

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
14 mm
Внутрішній Ø
10 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 22 bar
Температура навколишнього середовища
-60 °C - 100 °C