Пластикова трубка PAN-MF-16X2-SW
570363
GTIN 4052568058265
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовнішній Ø
16 mm
Внутрішній Ø
12 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 19 bar
Температура навколишнього середовища
-60 °C - 100 °C