Пластикова трубка PLN-14X2-NT

570424

GTIN 4052568058371

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
14 mm
Внутрішній Ø
10 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Температура навколишнього середовища
-30 °C - 80 °C