Фітинг NPQM-D-Q12-S14-P10
570459
GTIN 4052568058470
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Втулка Ø 14 мм
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 12 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 16 bar
Температура на вколишнього середовища
-20 °C - 70 °C
Номінальний розмір
11 mm