Клапан плавного пуску/швидкого вихлопу MS9-SV-G-C-V24-S-VS
570737
GTIN 4052568217273
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 3
G1 - 1 NPT
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
8300 l/min - 16550 l/min
Робочий тиск
3.5 bar - 16 bar
Спосіб приведення в дію
Електричний