Кабель енкодера NEBM-M12G12-RS-2.23-N-M12G12H
571902
GTIN 4052568217969
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Електричне підключення 2, тип підключення
Роз'єм
Електричне підключення 2, технологія підкл ючення
M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Довжина кабелю
2.23 m