Кабель енкодера NEBM-M12G12-RS-15-N-S1G15
571915
GTIN 4052568217983
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Електричне підключення 2, тип підключення
Роз'єм
Електричне підключення 2, технологія підключ ення
Sub-D
Довжина кабелю
15 m