Пневморозподільник MHJ9-QS-4-LF
572079
GTIN 4052568102340
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
2/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
50 l/min
Пневматичний порт 1
QS-4
Робочий тиск
0.5 bar - 8 bar