Пневморозподільник MHJ10-S-2,5-LF

572080

GTIN 4052568102357

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
50 l/min
Пневматичний порт 1
З'єднувальна плата
Робочий тиск
0.5 bar - 8 bar