Пропорційний регулятор тиску VPPM-8TA-L-1-F-0L2H-S1C1

572407

GTIN 4052568218607

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3-ходовий пропорційний регулятор тиску
Пневматичний порт 1
З'єднувальна плата
Діапазон регулювання тиску
0.02 bar - 2 bar
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
450 l/min