Шинний модуль CTEU-EC
572556
GTIN 4052568218669
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Протокол
EtherCAT
Діапазон робочої напруги постійного струму
18 V - 30 V
Власне споживання електроенергії при номінальній робочій напрузі
Тип. 60 мА
Інтерфейс Fieldbus, протокол
EtherCAT
Ступінь захисту
IP65 - IP67