Пневморозподільник VUVG-S10-T32C-AZT-M5-1T1L

573386

GTIN 4052568219901

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
150 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M5
Спосіб приведення в дію
Електричний