Пневморозподільник VUVG-S10-T32H-MZT-M5-1T1L

573391

GTIN 4052568219956

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий/закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
130 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M5
Спосіб приведення в дію
Електричний