Пневморозподільник VUVG-S10-M52-MZT-M5-1T1L

573393

GTIN 4052568102647

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
230 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M5
Спосіб приведення в дію
Електричний