Пневморозподільник VUVG-S10-T32C-AZT-M7-1T1L
573398
GTIN 4052568220006
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
160 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M7
Спосіб приведення в дію
Електричний