Пневматичний розподільник CL-5/2-1/4
5734
GTIN 4052568110703
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1400 l/min
Пневматичний порт 1
G1/4
Спосіб приведення в дію
Пневматичний