Пневморозподільник VUVG-S10-M52-RZT-M7-1T1L
573404
GTIN 4052568102654
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
330 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M7
Спосіб приведення в дію
Електричний