Пневморозподільник VUVG-S10-M52-MZT-M7-1T1L
573405
GTIN 4052568220068
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
290 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M7
Спосіб приведення в дію
Електричний