Пневморозподільник VUVG-S10-B52-ZT-M7-1T1L
573406
GTIN 4052568220075
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
330 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M7
Спосіб приведення в дію
Електричний