Пневморозподільник VUVG-S10-P53C-ZT-M7-1T1L
573407
GTIN 4052568220082
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 закрито
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
280 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M7
Спосіб приведення в дію
Електричний