Пневморозподільник VUVG-S10-P53U-ZT-M7-1T1L
573409
GTIN 4052568220105
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3, з подачею живлення
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
280 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M7
Спосіб приведення в дію
Електричний