Пневморозподільник VUVG-B10-T32H-MZT-F-1T1L
573415
GTIN 4052568220167
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий/закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
130 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Фланець
Спосіб приведення в дію
Електричний