Пневморозподільник VUVG-B10-M52-RZT-F-1T1L

573416

GTIN 4052568102661

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
220 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Фланець
Спосіб приведення в дію
Електричний