Пневморозподільник VUVG-S14-T32H-AZT-G18-1T1L

573466

GTIN 4052568220457

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий/закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
610 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний