Пневморозподільник VUVG-S14-T32H-MZT-G18-1T1L
573469
GTIN 4052568220488
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий/закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
520 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний