Пневморозподільник VUVG-S14-M52-AZT-G18-1T1L
573470
GTIN 4052568220495
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
620 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний