Пневморозподільник VUVG-S14-B52-ZT-G18-1T1L

573472

GTIN 4052568220518

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
630 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний