Пневморозподільник VUVG-S14-P53C-ZT-G18-1T1L
573473
GTIN 4052568220525
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 закрито
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
590 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний