Пневматичний розподільник VUWG-L10A-M52-R-M3
573795
GTIN 4052568102852
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
100 l/min
Пневматичний порт 1
M3
Спосіб приведення в дію
Пневматичний