Пневматичний розподільник VUWG-L10A-B52-M3

573796

GTIN 4052568102869

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
100 l/min
Пневматичний порт 1
M3
Спосіб приведення в дію
Пневматичний