Пневматичний розподільник VUWG-L10A-P53C-M3

573797

GTIN 4052568221010

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 закрито
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
90 l/min
Пневматичний порт 1
M3
Спосіб приведення в дію
Пневматичний