Пневматичний розподільник VUWG-L10A-P53U-M3
573799
GTIN 4052568221034
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3, з подачею живлення
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
90 l/min
Пневматичний порт 1
M3
Спосіб приведення в дію
Пневматичний