Пневматичний розподільник VUWG-L10-T32H-A-M5
573807
GTIN 4052568221065
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий/закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
150 l/min
Пневматичний порт 1
M5
Спосіб приведення в дію
Пневматичний