Пневматичний розподільник VUWG-L10-M52-R-M5

573808

GTIN 4052568102876

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
220 l/min
Пневматичний порт 1
M5
Спосіб приведення в дію
Пневматичний