Пневматичний розподільник VUWG-L10-B52-M5

573809

GTIN 4052568102883

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
220 l/min
Пневматичний порт 1
M5
Спосіб приведення в дію
Пневматичний