Пневматичний розподільник VUWG-L10-P53C-M5

573810

GTIN 4052568221072

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 закрито
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
200 l/min
Пневматичний порт 1
M5
Спосіб приведення в дію
Пневматичний