Пневматичний розподільник VUWG-L10-T32C-A-M7
573821
GTIN 4052568221102
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
190 l/min
Пневматичний порт 1
M7
Спосіб приведення в дію
Пневматичний