Пневматичний розподільник VUWG-L10-M52-R-M7
573824
GTIN 4052568102890
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
380 l/min
Пневматичний порт 1
M7
Спосіб приведення в дію
Пневматичний