Пневматичний розподільник VUWG-L10-B52-M7

573825

GTIN 4052568221133

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
380 l/min
Пневматичний порт 1
M7
Спосіб приведення в дію
Пневматичний