Пневматичний розподільник VUWG-L10-P53E-M7

573827

GTIN 4052568221157

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 вентильований
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
320 l/min
Пневматичний порт 1
M7
Спосіб приведення в дію
Пневматичний